IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
PTH10-L5-50-BC-M20-C3
SHELE
p
PTH series
PTH10
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{shele/p/pth/pth10/pth10_asmtab.prj},{NB=PTH10-L5-50-BC-M20-C3_0},{MODEL=PTH10},{SB=L-Standard platform system},{SL=5},{STROKE=50},{POS=0},{MP=BC},{MB=M20},{BRAKE=},{HS=C},{LS=3},{SR=},{PPATH=assemblies/pth10_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SHELE
Description
PTH10
Bill of material
PTH10-L5-50-BC-M20-C3
MODEL
PTH10
SB
Screw brand
L-Standard platform system
SL
Screw lead
5
10
16
20
5
10
16
20
mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
MP
Motor position
BC:Motor external
BM:Motor fold down
BR:Motor right fold
BL:Motor left fold
BC:Motor external
BM:Motor fold down
BR:Motor right fold
BL:Motor left fold
MB
Motor brand
M20:Mitsubishi 200W
P20:Panasonic 200W
T20:Delta 200W
M40:Mitsubishi 400W
P40:Panasonic 400W
T40:Delta 400W
H20:Inovance 200W
H40:Inovance 400W
M20:Mitsubishi 200W
P20:Panasonic 200W
T20:Delta 200W
M40:Mitsubishi 400W
P40:Panasonic 400W
T40:Delta 400W
H20:Inovance 200W
H40:Inovance 400W
BRAKE
brake
:Without Brake
B:With brake
:Without Brake
B:With brake
HS
Origin sensor
C:Plug in type-Mada side
D:Plug in type-Reverse motor side
E:No sensors
C:Plug in type-Mada side
D:Plug in type-Reverse motor side
E:No sensors
LS
Limit Sensor
3:Plug in type-1PC
4:Plug in type-2PC
5:No sensors
3:Plug in type-1PC
4:Plug in type-2PC
5:No sensors
SR
Special remarks
:Single slider
-01:Single slider
-02:Double slider
:Single slider
-01:Single slider
-02:Double slider
L
300.0
mm
A
150
mm
M
0
KG
5.0
kg
N
4
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D