IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
SEM62.1 Transformator 30VA(0)
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
HVAC products
Standard controllers
Various electrical accessories
Transformers
SEM62.1
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{siemens_bt_ap/hvacproducts/standardcontrollers/variouselectricalaccessories/transformers/sem621/sem62_1_bpz_sem62_1.prj},{NB=SEM62.1 Transformator 30VA(0)},{SA810ID03=BPZ:SEM62.1},{SA71012ID04=114},{SA71012ID05=57},{SA71012ID06=106.00},{SA71012ID07=0.90},{SA700ID11=0.000},{SA700ID12=0.000},{SA700ID07=0.000},{SA700ID08=0.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID04=SEM62.1 Transformator 30VA},{SA110ID05=SEM62.1},{PREVIEW=../../_pool_/f7/5c/37313.png},{SA100ID04=ohne Display},{SA200ID03=Aufputz},{BUSSPROTKOLL=},{SA400ID03=},{SA460ID03=},{SA700ID06=50},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:SEM62.1},{SA740ID04=},{SA810ID04=BPZ:SEM62.1},{SA810ID06=7612914115119},{SA810ID10=Transformator},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA810ID16=NMP},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
Description
SEM62.1_BPZ:SEM62.1
Bill of material
SEM62.1 Transformator 30VA(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
SA700ID04
Product name
SEM62.1 Transformer 30VA
SEM62.1 Transformer 30VA
SA110ID05
Main product group
SEM62.1
SEM62.1
PREVIEW
Preview
../../_pool_/f7/5c/37313.png
../../_pool_/f7/5c/37313.png
LODLEVEL
Low
Low
SA100ID04
Version Room control units
without display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
SA71012ID04
Length
114
114
mm
SA71012ID05
Width
57
57
mm
SA71012ID06
Height
106.00
mm
SA71012ID07
Height
0.90
0.90
kg
SA700ID06
Max. Ambient temperature (during operation)
50
°C
SA700ID11
0.000
SA700ID12
0.000
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:SEM62.1
SA740ID04
Approval markings
SA810ID03
Order number
BPZ:SEM62.1
BPZ:SEM62.1
SA810ID04
DataNorm number
BPZ:SEM62.1
BPZ:SEM62.1
SA810ID06
GTIN number
7612914115119
7612914115119
SA810ID10
Description text
Transformer
Transformer
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
NMP
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210530
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC002046
ETIMCLASSN
ETIM classname
Power supply transformer
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcTransformer.VOLTAGE
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-35 13 00
OMNICLASS
OmniClass title
Transformers
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_65_72_43_95
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D