Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
PXC4.E16S_S55375-C108
Stückliste
S55375-C108
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
SA110ID05
Warenhauptgruppe
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
BACnet
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
ohne Display
BUSSPROTKOLL
SA200ID03
Montageart
Trageschienenmontage
SA400ID03
Werkstoff der Gehäusefront
sonstige produktspezifische Ausführungen
SA460ID03
Farbe Gehäusefront
Gray
SA71012ID04
Länge
198.00 mm
SA71012ID05
Breite
mm
SA71012ID06
Höhe
124.00 mm
SA71012ID07
Masse (netto)
0.48 kg
SA700ID06
max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
50 °C
SA700ID11
min. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
5.00 % rF
SA700ID12
max. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95.00 % rF
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55375-C108
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20221025
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001102
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Energiemanagement für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 13 13 11
OMNICLASS
OmniClass Titel
Gebäude mit automatisierten Schalttafeln
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18_41
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D