Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
GLB131.2E_BPZ:GLB131.2E
Stückliste
GLB131.2E STELLANTRIEB(0)
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktbeschreibung
GLB131.2E STELLANTRIEB
SA110ID05
Typ (ASN)
GLB131.2E
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
PREVIEW
Vorschau
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Antriebsart
Elektromotorisch
SA700ID05
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
SA700ID06
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC
SA700ID09
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
SA700ID12
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
2.00 VA
SA700ID16
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
1.00 W
SA700ID29
Schutzart A
IP40
SA700ID38
Verdrehsicherung
Nein
SA700ID20
max. Medientemperatur
55.00 °C
SA700ID22
min. Medientemperatur
-32.00 °C
SA700ID24
max. Umgebungstemperatur
55.00 °C
SA700ID25
min. Umgebungstemperatur
-32.00 °C
SA700ID26
zulässige Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95.00 % rF
SA700ID27
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
SA700ID32
Masse (netto)
0.48 kg
SA71006ID04
Länge
59.00 mm
SA71006ID05
Breite
70.00 mm
SA71006ID06
Höhe
176.00 mm
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:GLB131.2E
SA740ID04
SA810ID03
Bestell-Nummer
BPZ:GLB131.2E
SA810ID04
DataNorm-Nummer
BPZ:GLB131.2E
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914003546
SA810ID10
Beschreibungstext
Luftklappen-Linearantrieb, AC 24 V, 3-Punkt, 250 N, 150 s
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210607
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011290
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Elektrischer Servomotor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcActuator.ELECTRICACTUATOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 33 17
OMNICLASS
OmniClass Titel
Pneumatische Ventilantriebe
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18_21
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.