피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
AQR2534ANW Unterputzfühler Front(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Sensors
Air quality
Room sensors - flush mounted AQR25..
Air quality VOC AQR25..
AQR2534ANW
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/fuehler/luftqualitaetsfuehler/raumfuehlerunterputzaqr25/luftqualitaetvocaqr25/aqr2534anw/aqr2534anw_s55720_s138.prj},{NB=AQR2534ANW Unterputzfühler Front(0)},{SA810ID03=S55720-S138},{SA71015ID04=55.000},{SA71015ID05=12.000},{SA71015ID06=55.000},{SA71015ID07=0.070},{SA300ID03=0.000},{SA350ID03=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID07=MIN},{SA400ID03=0.000},{SA740ID04=0.000},{SA810ID16=0.000},{SA700ID011=MIN},{SA700ID012=MIN},{SA700ID017=MIN},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=AQR2534ANW Unterputzfühler Front},{SA110ID05=AQR2534ANW},{PREVIEW=../../_pool_/14/44/a6v10334315.png},{BUSPROTOKOLL=KNX},{SA100ID04=Raumautomation},{SA700ID19=IP30},{SA700ID17=nein},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S138},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
AQR2534ANW_S55720-S138 - Flush-mounted sensor
Bill of material
AQR2534ANW Unterputzfühler Front(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Product name
AQR2534ANW Flush-mounted sensor Front
AQR2534ANW Flush-mounted sensor Front
SA110ID05
Main product group
AQR2534ANW
AQR2534ANW
PREVIEW
Preview
../../_pool_/14/44/a6v10334315.png
../../_pool_/14/44/a6v10334315.png
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Range of application of the sensors
Room automation
SA71015ID04
Length
55.000
55.000
SA71015ID05
Width
12.000
12.000
SA71015ID06
Height
55.000
55.000
SA71015ID07
mass (net)
0.070
0.070
SA700ID19
Protection class (IP), evaluation electronics
IP30
IP30
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S138
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S138
SA810ID03
Order number
S55720-S138
S55720-S138
SA810ID04
DataNorm number
S55720-S138
S55720-S138
SA810ID06
GTIN number
7612914081841
7612914081841
SA810ID10
Description text
AQR2534ANW Flush-mounted sensor Front
AQR2534ANW Flush-mounted sensor Front
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210611
20210611
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC010035
EC010035
ETIMCLASSN
ETIM classname
Room sensor relative humidity/temp. active
Room sensor relative humidity/temp. active
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.USERDEFINED
IfcSensor.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 00
OMNICLASS
OmniClass title
General Instruments and Controls
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_76_75
Pr_75_75_76_75
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D