카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
N 532D61_5WG1532-1DB61
Bill of material
N 532D61 Schaltaktor 12x10A(0)
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
SA300ID03
Type (ASN)
N 532D61
SA700ID04
Product feature
N 532D61 Switch actuator 12x10A
SA700ID05
Width
216.0 mm
SA700ID06
Depth
61.0 mm
SA700ID07
Height
90.0 mm
SA700ID08
mass (net)
0.630 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1532-1DB61
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1532-1DB61
SA810ID04
Datanorm number
5WG1532-1DB61
SA810ID06
GTIN number
7612914108579
SA810ID10
Description text
Switch actuator 12 x AC 230 V, 10 AX, C-load
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001097
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Switch actuator for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcSwitchingDevice.DIMMERSWITCH
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 43 13
OMNICLASS
Omniclass title
Control Relays
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_18_02
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..