Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
N 534D51_5WG1534-1DB51
Stückliste
N 534D51 Schaltaktor 8x16A(0)
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktmerkmal
N 534D51 Schaltaktor 8x16A
SA110ID05
Warenhauptgruppe
N 534D51
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Produkt Hauptgruppe 1
ohne Display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
KNX
SA71012ID04
Länge
144.00 mm
SA71012ID05
Breite
61.00 mm
SA71012ID06
Höhe
90.00 mm
SA71012ID07
Höhe
0.53 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?5WG1534-1DB51
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1534-1DB51
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1534-1DB51
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914108609
SA810ID10
Beschreibungstext
N 534D51 Schaltaktor 8x16A
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20190918
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001097
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Schaltaktor für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSwitchingDevice.DIMMERSWITCH
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-35 43 13
OMNICLASS
OmniClass Titel
Steuerrelais
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_18_02
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.