Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QXA2101_S55770-T376
Stückliste
QXA2101 Kondensationswächter 24V(0)
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
QXA2101 Kondensationswächter 24V
SA110ID05
Warenhauptgruppe
QXA2101
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Gebäude- und Raumsicherheit
SA71015ID04
Länge
60.000
SA71015ID05
Breite
37.000
SA71015ID06
Höhe
83.000
SA71015ID07
Masse (netto)
0.192
SA700ID19
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP40
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55770-T376
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55770-T376
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55770-T376
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914108913
SA810ID10
Beschreibungstext
Kondensationswächter mit abgesetztem Fühlerkopf (Kabellänge 1 m)
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011175
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Raum-Hygrostat
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.HUMIDITYSENSOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 17 11
OMNICLASS
OmniClass Titel
Messgeräte für die Luftfeuchtigkeitskonzentration
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_76_71
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D