IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Siko
생성됨: 13.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Siko
AG03-X-X-X-KR/14-A-X-O-X-X-X
Siko
DriveLine
Actuators
AG03
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{siko/driveline/stellantriebe/ag03/ag03_inkremental_asmtab.prj},{NB=AG03-X-X-X-KR/14-A-X-O-X-X-X},{IDNR=},{TYP=AG03},{A=siehe SIKO Datenblatt},{B=siehe SIKO Datenblatt},{C=siehe SIKO Datenblatt},{D=KR/14},{E=A},{F=siehe SIKO Datenblatt},{G=O},{H=siehe SIKO Datenblatt},{I=siehe SIKO Datenblatt},{J=siehe SIKO Datenblatt},{PPATH=ag03_inkremental_asmtpl.prj},{INFO=Zur Product-Info hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siko
Description
AG03 - Actuator Incremental
Bill of material
AG03-X-X-X-KR/14-A-X-O-X-X-X
TYP
Type
AG03
A
Translation
see SIKO data sheet
B
Motor power
see SIKO data sheet
C
Degree of protection
see SIKO data sheet
D
Shaft type
KR/14 - clamp ring, Ø 14 mm
KR/12 - clamp ring, Ø 12 mm
N/10 - Keyway JS9 DIN 6889, 1, Ø 10 mm
KR/14 - clamp ring, Ø 14 mm
KR/12 - clamp ring, Ø 12 mm
N/10 - Keyway JS9 DIN 6889, 1, Ø 10 mm
E
Torque support (form)
A - bolt Ø 6 mm
B - bracket I
A - bolt Ø 6 mm
B - bracket I
F
connection type
see SIKO data sheet
G
Position encoder
O-Without
LD24-Incremental encoder 1024 pulses
OP-Pull with inverted
O-Without
LD24-Incremental encoder 1024 pulses
OP-Pull with inverted
H
Motor Control PWM
see SIKO data sheet
I
Fieldbus
see SIKO data sheet
J
Software
see SIKO data sheet
INFO
www.siko-global.com
click here for product information
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D