IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Siko
생성됨: 13.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Siko
DK05-02-X-X-X-10-O-A
Siko
PositionLine
Control knobs
DK05
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{siko/positionline/stellknoepfe/dk05/dk05_asmtab.prj},{NB=DK05-02-X-X-X-10-O-A},{IDNR=},{TYP=DK05},{A=02},{B=siehe SIKO Datenblatt},{C=siehe SIKO Datenblatt},{D=siehe SIKO Datenblatt},{E=10},{F=O},{G=A},{INFO=zur Produkt-Info hier klicken},{PPATH=dk05_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siko
Description
DK05 - Mechanical control knob
Bill of material
DK05-02-X-X-X-10-O-A
TYP
Type
DK05
A
version
02
04
06
07
02
04
06
07
B
display after first revolution
see SIKO data sheet
C
comma position
see SIKO data sheet
D
counting direction
see SIKO data sheet
E
hollow shaft diameter in mm
Ø 10 mm
reducing bush Ø 8 mm
reducing bush Ø 6 mm
Ø 10 mm
reducing bush Ø 8 mm
reducing bush Ø 6 mm
F
Color
O - orange RAL 2004
S - black
O - orange RAL 2004
S - black
G
torque pin/form
Form A - cylindrical lug
Form B - for tolerance compensation
Form A - cylindrical lug
Form B - for tolerance compensation
INFO
www.siko-global.com
click here for product information
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D