Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
SitaRetention Gründachschacht - Drainage
Stückliste
SitaRetention Gründachschacht 233040
PREVIEW
Vorschau
ARTNR
Artikelnummer
233040
LOGLEVEL
LOG Level
HE
Höheneinstellung
mm
Wert eingeben für HE
Höheneinstellung
mm
cm
inch
ft
DESC
Beschreibung Hauptartikel
SitaRetention Gründachschacht
H
Höhe
130 mm
MAT
Material
Polyurethan, PE und EPDM
B
Breite
400 mm
L
Länge
400 mm
BLK
Belastungsklasse
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5 kN
BK
Baustoffklasse
Euroklasse E / B2 normal entflammbar
ZAB
Zusätzliche Anwendungsbereiche
Balkon, Terrasse, Loggia
SA
Sanierung
nein
GDF
genutzte Dachfläche
ja
AG
Attikagully
nein
UDF
ungenutzte Dachfläche
nein
FG
Flächengully
nein
ILR
innenliegende Rinne
nein
BSO
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
nein
NBB
Nicht brennbar
ja
DAAB
Drainage Aufbauhöhe
ja
RB
Revisionsbauteil
ja
NNEW
Nur Notentwässerung
nein
TBMIN
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
INFO
Technische Spezifikationen
Link
SA100ID04
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss z.B. Dach-, Balkon-, Terrassenentwässerung, Fassadenentwässerung (Attikaentwässerung) -Regenwasser-
SA110ID04
Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte -Serienbezeichnung
SitaDrain® Terra
SA300ID03
Ablauftyp
Ablauf-Punktförmig
SA350ID03
Wärmedämmung
ohne Wärmedämmung
SA360ID03
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
SA400ID03
Werkstoff des Ablaufkörper
sonstige produktspezifische Ausführungen
SA500ID03
Abdichtvarianten
ohne Abdichtung
SA550ID03
Geruchsverschluss
ohne Geruchsverschluss
SA700ID04
Produktname
SitaGreen Retention
SA700ID06
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
nein
SA700ID07
Potenzial Ausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden
nein
SA700ID08
Elektrischer Anschluss
nein
SA700ID15
Anschluss an GLT, GA
nein
SA700ID16
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
SA700ID17
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
SA700ID18
Belastungsklasse 'Abläufe, Abdeckungen und Aufsätze'
H 1,5
SA810ID06
GTIN-Nummer
4027563044209
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D