Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
VFM200 - Distributeur 5 voies à commande mécanique Joint métallique
Nomenclature
VFM250-02-00
OPTION1
Option de corps
PORT
Orifice
(02) Rc 1/4
ACTUATOR
Actionneur
SUFFIX
Suffixe pour l'actionneur
OPTION2
Option
FOF
16 N
PT
1.0 mm
OT
2.0 mm
TT1
3.0 mm
TT2
0 deg
STATUS
État off/on
THREAD
Filetage on/off
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D