Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VFM200 - 5 Port Mechanical Valve Metal Seal
Bill of material
VFM250-02-00
OPTION1
Body option
PORT
Port size
(02) Rc 1/4
ACTUATOR
Actuator type
SUFFIX
Suffix for actuator
OPTION2
Option
FOF
16 N
PT
1.0 mm
OT
2.0 mm
TT1
3.0 mm
TT2
0 deg
STATUS
Status off/on
THREAD
Thread on/off
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D