Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
VM200 - Mechanisches 2/3-Wegeventil
Stückliste
VM220-02-00
PORT1
Anzahl Anschlüsse
PORT2
Anschlußgröße
ACTUATOR
Antrieb
SUFFIX
Suffix für Antrieb
FOF
52 N
PT
3.0 mm
OT
2.0 mm
TT1
5.0 mm
TT2
0.0 deg
STATUS
Status aus/ein
THREAD
Gewinde on/off
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D