Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
VM200 - Distributeur mécanique à 3/2, 3/3 voies
Nomenclature
VM220-02-00
PORT1
Nombre d'orifices
PORT2
Orifice
ACTUATOR
Actionneur
SUFFIX
Suffixe pour l'actionneur
FOF
52 N
PT
3.0 mm
OT
2.0 mm
TT1
5.0 mm
TT2
0.0 deg
STATUS
État off/on
THREAD
Filetage on/off
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D