IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
JSY5120-5LZ-01-PE
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
jsy
JSY5000Compact 5 Port Solenoid Valve Non Plug-in Type
Manifold Base
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/jsy/jsy5000_np/manifold_base/jsy5_2_pe_valve.prj},{NB=JSY5120-5LZ-01-PE},{ACTUATION=1},{COIL=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{ENTRY=L},{SUPPRESSOR=Z},{MANUAL=},{PORT=01}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
JSY5_2_PE_VALVE - Body Ported Valve
Bill of material
JSY5120-5LZ-01-PE
ACTUATION
Type of actuation
(1) 2-position single
(2) 2-position double
(1) 2-position single
(2) 2-position double
COIL
Coil type
(-) Standard
(T) With power saving circuit
(-) Standard
(T) With power saving circuit
VOLTAGE
Rated voltage
(5) 24 VDC
ENTRY
Electrical entry
(L) L plug connector/With lead wire (300 mm)
(LO) L plug connector/Without connector
(M) M plug connector/With lead wire (300 mm)
(MO) M plug connector/Without connector
(L) L plug connector/With lead wire (300 mm)
(LO) L plug connector/Without connector
(M) M plug connector/With lead wire (300 mm)
(MO) M plug connector/Without connector
SUPPRESSOR
Light/surge voltage suppressor
(Z) With light/surge voltage suppressor
(Z) With light/surge voltage suppressor
MANUAL
Manual override
(-) Non-locking push type
(D) Push-turn locking slotted type
(E) Push-turn locking lever type
(-) Non-locking push type
(D) Push-turn locking slotted type
(E) Push-turn locking lever type
PORT
A B Port size
(01) Rc1/8
(01) Rc1/8
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D