Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
SS5X3-45 - Electroválvula de 3 vías / Montaje apilable / Cableado individual
Lista de materiales
SS5X3-45-02B-C4-Q
NOS
Número de estaciones
POSITION
Posición de montaje del bloque ALIM./ESC.
SPECIFICATION
Especificaciones del bloque ALIM./ESC.
PORT
A B Tamaño de conexión
OPTION
Longitud especial del Raíl DIN debe ser mayor que el núm. de estaciones (mm)
L1
110.5 mm
L2
100.0 mm
L3
87.0 mm
L4
11.5 mm
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D