Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
SS5X3-45 - Electrodistributeur à 3 voies / Embase associable / Monté sur embase / Câblage individuel
Nomenclature
SS5X3-45-02B-C4-Q
NOS
Nombre de stations
POSITION
Position de montage du bloc d'ALIM./ECH.
SPECIFICATION
Caractéristiques du bloc d'ALIM./ECH.
PORT
Orifice A B
OPTION
La longueur spéciale du rail DIN doit être supérieure au Nbre de Stations
L1
110.5 mm
L2
100.0 mm
L3
87.0 mm
L4
11.5 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D