Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
SS5X3-45 - Elettrovalvola a 3 vie/manifold modulare/montaggio su base/cablaggio individuale
Lista materiale
SS5X3-45-02B-C4-Q
NOS
Numero di stazioni
POSITION
Posizione di monaggio blocco alimentazione/scarico
SPECIFICATION
Specifiche assieme blocco alimentazione/scarico
PORT
Misura attaco A B
OPTION
La lunghezza speciale della guida DIN deve essere superiore al n. di stazioni
L1
110.5 mm
L2
100.0 mm
L3
87.0 mm
L4
11.5 mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D