Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
SS5X3-45 - 3 Port Solenoid Valve / Stacking Manifold / Base Mounted / Individual Wiring
Bill of material
SS5X3-45-02B-C4-Q
NOS
Number of stations
POSITION
SUP/EXH block mounting position
SPECIFICATION
SUP/EXH block specifications
PORT
A/B port size
OPTION
DIN rail special length
L1
110.5 mm
L2
100.0 mm
L3
87.0 mm
L4
11.5 mm
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D