Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
SS5X3-45P - 5/2-Wege-Elektromagnetventil / Kassettenversion / Flanschversion / Flachbandkabel
Stückliste
SS5X3-45PD-02B-C4-Q
CONNECTOR
Anschlußtyp
(P) Flachbandkabelstecker
COMMON
Gemeinsame Werte
POLE
Anzahl Pins
MP
Montageseite Anschlussstecker
NOS
Anzahl Stationen
POSITION
Einbaulage der Versorgungs-/Entlüftungsplatte
SPECIFICATION
Spezifikation Versorgungs-/Entlüftungsblock
PORT
Anschlußgröße
VOLTAGE
Spannung
OPTION
Option
L1
135.5 mm
L2
125.0 mm
L3
108.0 mm
L4
13.5 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D