Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
SS5X3-45P - 5 Port Solenoid Valve / Stacking Manifold / Base Mounted / Flat Cable
Bill of material
SS5X3-45PD-02B-C4-Q
CONNECTOR
Connector type
(P) Flat cable
COMMON
Common
POLE
Number of poles
MP
Connector Mouting Position
NOS
Number of stations
POSITION
SUP/EXH block mounting position
SPECIFICATION
SUP/EXH block specifications
PORT
Port size
VOLTAGE
Voltage
OPTION
Option
L1
135.5 mm
L2
125.0 mm
L3
108.0 mm
L4
13.5 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D