Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
SS5X3-45S1-Q - Serial Interface
Lista de materiales
SS5X3-45S1OD-02B-C4-Q
CONNECTOR
Tipo de conector
(S1) Transmisión en serie
MODELS
Modelo
MP
Posición de montaje del conector
NOS
Número de estaciones
POSITION
Posición de montaje del bloque ALIM./ESC.
SPECIFICATION
Especificaciones del bloque ALIM./ESC.
PORT
Tamaño orificio de conexión
OPTION
Opción
L1
173.0 mm
L2
162.5 mm
L3
108.0 mm
L4
12.0 mm
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D