Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
SS5X3-45S2 - End Block D Side
Bill of material
SS5X3-45S2D-02B-C4-Q
CONNECTOR
Connector type
(S2) Serial transmission
MP
Connector Mouting Position
NOS
Number of stations
POSITION
SUP/EXH block mounting position
SPECIFICATION
Specification
PORT
Port size
OPTION
Option
L1
210.5 mm
L2
200.0 mm
L3
108.0 mm
L4
12.0 mm
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D