IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VFA5144
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
VFA5000 5 Port Air Operated Valve
Manifold Base
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/vfa5000/manifold_base/vfa5_44_valve.prj},{NB=VFA5144_V},{ACTUATION=1},{THREAD=},{PILOT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VFA5_44_VALVE - 5 Port Air Operated Valve/Base Mounted
Bill of material
VFA5144
ACTUATION
Type of actuation
(1) 2 position single
(2) 2 position double
(3) 3 position closed center
(4) 3 position exhaust center
(5) 3 position pressure center
(1) 2 position single
(2) 2 position double
(3) 3 position closed center
(4) 3 position exhaust center
(5) 3 position pressure center
THREAD
Thread type
(-) Rc
(00F) G
(00N) NPT
(00T) NPTF
(-) Rc
(00F) G
(00N) NPT
(00T) NPTF
PILOT
Pilot port direction
(-) Upward
(P) Lateral
(-) Upward
(P) Lateral
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D