IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VV8011-02-SDVB-W1
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
Series VSS/VSR8-4
Manifold Base
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/vss_vsr8_4/manifold_base/vv801_ex126_base_asmtab.prj},{NB=VV8011-02-SDVB-W1},{SIZE=(01) Size 26 mm},{VS=1},{PORT=02},{THREAD=},{KIT=(SDVB) CC-Link},{SICOM=(-) +COM},{OPTION1=},{OPTION2=},{PPATH=vv801_ex126_base/assembly/vv801_ex126_base_asmsbl.prj},{CE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VV801_EX126 BASE - S Kit/Serial Transmission: EX126 Integrated Type (Output)
Bill of material
VV8011-02-SDVB-W1
SIZE
Size
(01) Size 26 mm
VS
Stations
SNUMBER
Maximum available number of solenoids
2
PORT
Cylinder port size
(02) Side ported 1/4
(03) Side ported 3/8
(02B) Bottom ported 1/4
(02) Side ported 1/4
(03) Side ported 3/8
(02B) Bottom ported 1/4
THREAD
Thread type
(-) Rc
(F) G
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(T) NPTF
KIT
Kit type/Electrical entry/Cable length
(SDVB) CC-Link
SICOM
SI unit COM
(-) +COM
OPTION1
Special wiring specifications
(-) None
(K) Special wiring specifications (Except double wiring)
(-) None
(K) Special wiring specifications (Except double wiring)
OPTION2
Pilot type
(-) None
(S) Direct exhaust with built-in silencer
(R) External pilot
(RS) External pilot/Direct exhaust with built-in silencer
(-) None
(S) Direct exhaust with built-in silencer
(R) External pilot
(RS) External pilot/Direct exhaust with built-in silencer
CE
CE compliant
(-) None
(Q) CE compliant
(-) None
(Q) CE compliant
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D