IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CG1RN32-25
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CG1 Air cylinder
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cg1/cg1r_asmtab.prj},{NB=CG1RN32-25(0_0_0)},{BORE=32},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{CUSHION=N},{STROKE=25},{SMAX=200},{POS=0},{BOOT=-},{STOP=0},{THREAD2=0},{A=22},{AL=19.5},{B1=17},{C=20.0},{D=12},{E=18},{F=2},{GA=26},{GB=10},{H=32},{H1=6},{I=38},{J=M5x0.8 Depth 8},{JN=5},{K=5.5},{KA=10},{L=42.4},{LD=D9,D14Depth9},{LH=21},{LX=24},{MM=M10x1.25},{MMN=10},{N=33},{NA=35.5},{S=83},{X=45},{Y=13},{ZZ=117},{TC=M8x1},{TCN=8},{TD=12 +0.08/0},{TDN=12},{TE=5.5},{TF=1.00},{TG=7.5},{WA=28},{WB=15},{WC=14.5},{WD=0},{WH=30.5},{WH2=28.5},{W=25°},{PPATH=cg1r/cg1r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CG1R/CDG1R - Air Cylinder/Direct Mount: Double Acting
Bill of material
CG1RN32-25
BORE
Bore size
32
32
mm
MAGNET
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
AUTOSW
Auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
m
SWSIGN
Switch sign
N/A
N/A
CUSHION
Cushion
(N) Rubber cushion
(A) Air cushion
(N) Rubber cushion
(A) Air cushion
STROKE
Cylinder stroke
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D