IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
IS3000-02
SMC
bp4_detection_switch
IS3000 Pneumatic Pressure Switch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{smc/bp4_detection_switch/is3000/is3000.prj},{NB=IS3000-02(0)},{PIPING=0},{LOAD=0},{PORT=02},{LIGHT=},{PRESSURE=},{THREAD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
IS3000 - Pneumatic Pressure Switch
Bill of material
IS3000-02
PIPING
Piping method
(0) Rc 1/4 thread
(1) Gasket piping
(0) Rc 1/4 thread
(1) Gasket piping
LOAD
Micro switch load type
(0) Standard
(1) Micro load
(0) Standard
(1) Micro load
PORT
Port size
(02) Rc 1/4
(N02) NPT 1/4
(02) Rc 1/4
(N02) NPT 1/4
LIGHT
Indicator light
(-) None
(L1) With neon light/110 VAC
(L2) With neon light/220 VAC
(L5) LED/24 VDC
(-) None
(L1) With neon light/110 VAC
(L2) With neon light/220 VAC
(L5) LED/24 VDC
PRESSURE
Pressure display with scale plate
(-) MPa
(P) Both MPa and psi
(-) MPa
(P) Both MPa and psi
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D