Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
KNP-1 - Standard Sensing Head
Nomenclature
KNP-1
MODEL
Model
KNP-1
D
Nozzle size
ø2.5
OD
Applicable tubing O.D.
ø4
H1
Width across flats
5 mm
H2
Width across flats
8 mm
M
12.7 mm
L1
63.7 mm
L2
987.3 mm
CNSMASSEXACT
Mass
7 g
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D