Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
KNP-2 - Needle Sensing Head
Stückliste
KNP-2
MODEL
Model
KNP-2
D
Nozzle size
ø0.7
OD
Applicable tubing O.D.
ø4
H1
Cassette size
5 mm
M
12.7 mm
L1
41 mm
L2
987.3 mm
L3
23 mm
CNSMASSEXACT
Mass
4 g
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D