Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KNP-2 - 针测定头
明细表
KNP-2
MODEL
型号
KNP-2
D
喷嘴直径
ø0.7
OD
适合管子外径
ø4
H1
盒径
5 mm
M
12.7 mm
L1
41 mm
L2
987.3 mm
L3
23 mm
CNSMASSEXACT
重量
4 g
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D