Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
25A-VHK-A3 - 2通/3通手动阀 标准型/1(P):快换接头, 2(A):外螺纹
明细表
25A-VHK2A-06F-02S
GUI
VALVE
阀种类
COLOR
旋钮颜色
BRACKET
托架
OD
适合管子外径
mm
R
连接螺纹
H
18 mm
L1
41 mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
16.5 mm
L6
3.5 mm
M1
mm
Q
11 mm
CNSMASSEXACT
质量
g
B
mm
S
六角对边
mm
BA
托架型号
25A-VHK-B1A
C
44.5 mm
D
14.5 mm
E
1 mm
F
27 mm
G
22 mm
J
16.5 mm
K
26 mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D