IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
FCE 19 A
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fce.prj},{NB=FCE 19 A},{CODE=FCE 19 A},{CODENIT=-},{A=44.000},{B=25.000},{C=32.000},{E=21.000},{F=19.500},{G=9.000},{H=6.600},{L=19.000},{R=1.0},{COD=FCC19A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
FCE - Fixing
Bill of material
FCE 19 A
CODE
-
FCE 19 A
A
44.000
mm
B
25.000
mm
C
32.000
mm
E
21.000
mm
F
19.500
mm
G
9.000
mm
H
6.600
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D