Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
FCE - Fixing
Bill of material
FCE 19 A
CODE
-
FCE 19 A
A
44.000 mm
B
25.000 mm
C
32.000 mm
E
21.000 mm
F
19.500 mm
G
9.000 mm
H
6.600 mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D