IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
FS2C 32
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fs2c.tab.prj},{NB=FS2C 32},{CODE=FS2C 32},{CODENIT=04749c},{A=50},{B=35},{C=7},{D=4},{E=21},{D1=32.5},{D2=28.5},{D3=6.6},{BX=35.000},{D2X=28.500},{D3X=6.600},{COD=FS232},{I=17},{L=6.5},{PPATH=fs2c_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
FS2C - FS2C-fissaggi
Bill of material
FS2C 32
CODE
-
FS2C 32
FS2C 32
A
50
50
mm
B
35
35
mm
C
7
mm
D
4
mm
E
21
mm
D1
32.5
32.5
mm
D2
28.5
28.5
mm
D3
6.6
mm
BX
35.000
35.000
mm
D2X
28.500
28.500
mm
D3X
6.600
mm
COD
FS232
FS232
I
17
mm
L
6.5
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D