IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
LS7500-300-C
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
LS
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ls/ls_7500_tab.prj},{NB=LS7500-300-C(0--)},{CU=300.0},{L=755},{LMIN=455.0},{RC=3},{RD=90},{P=120},{PMIN=20},{F0=7630},{F1I=13229},{F1P=17154},{V=4871.0},{S=63.61},{MAXSPEED=1.8},{SIZE=7500.000},{DK=90.000},{PRA=6.000},{FT=195.000},{FTP=245.000},{FBB=100.000},{V2=4.87115},{S2=63.61725},{P2=120},{SPM=15},{OSM=9},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=LS7500-300-C},{CODENIT=SI75-300.2},{D=150},{W= 42.55 },{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
LS 7500 - Zero force on contact
Bill of material
LS7500-300-C
CODE
-
LS7500-300-C
LS7500-300-C
CU
Stroke
300.0
300.0
mm
L
Total length
755
755
mm
LMIN
Minimum length
455.0
455.0
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
150
mm
RD
Rod Diameter
90
mm
P
Nominal charging pressure
120
120
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 150
FB 150
FBA 150
FBA 150
FBB 150
FBB 150
FS2 150
FS2 150
FS2A 150
FS2A 150
FC 150A
FC 150A
FCQC 150
FCQC 150
FSA 150
FSA 150
FSD 150
FSD 150
FT 150
FT 150
FTP 150
FTP 150
F0
Initial force
7630
7630
daN
F1I
Isothermal end force
13229
13229
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
17154
17154
daN
V
Volume
4871.0
4871.0
cm³
S
Surface
63.61
cm²
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
42.55
42.55
Kg
SPM
15
15
Cicli/minuto
OSM
9
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D