Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
LS 9500 - Force initiale nulle
Nomenclature
LS9500-300-C
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
3 mm
D
Diamètre
150 mm
RD
Diamètre de la tige
90 mm
P
Pression nom. de chargement
bar
PMIN
Pression min.
20 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
F0
Force initiale
daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
Force finale politrophique
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
63.61 cm²
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.8 m/s
W
Poids
Kg
SPM
Cicli/minuto
OSM
9
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D