Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 22
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
LS 9500 - Zero force on contact
Bill of material
LS9500-300-C
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
D
Diameter
150 mm
RD
Rod Diameter
90 mm
P
Nominal charging pressure
bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
63.61 cm²
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
W
Weight
Kg
SPM
Cicli/minuto
OSM
9
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D