Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 22
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
LS 9500 - Zero force on contact
Malzeme listesi
LS9500-300-C
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
3 mm
D
Çap
150 mm
RD
Kol çapı
90 mm
P
Nominal Sarj Basıncı
bar
PMIN
Min.Basınç
20 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
FIS
Bağlantı
F0
Son kuvvet
daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
daN
V
Hacim
cm³
S
Yüzey
63.61 cm²
MAXSPEED
Maksimum Hız
1.8 m/s
W
Ağırlık
Kg
SPM
Cicli/minuto
OSM
9
TMIN
Min sıcaklık
0 °C
TMAX
Max sıcaklık
80 °C
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D