Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
MQ 700 - Massima forza, tenuta stelo
Lista materiale
MQ700-032-A
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
2 mm
D
Diametro
32 mm
RD
Diametro stelo
20 mm
P
Pressione
210 bar
PMIN
Pressione min.
20 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissaggio
F0
Forza iniziale nominale
660 daN
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
V
Volume
cm³
S
Superficie
3.14 mm
MAXSPEED
Velocità massima
1.6 m/s
W
Peso
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperatura min
0 Cicli/minuto
TMAX
Temperatura max
80 Cicli/minuto
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D