IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
RXHG13-051
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs US Series INCH
Series RXHG
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_us_series/rxhg/rxhg_13_inch.prj},{NB=RXHG13-051(0-in)_1},{CODE=RXHG13-051},{DHINCH=1/2},{DDINCH=9/32},{LO=50.80},{LOINCH=2 },{LOIX=2.00},{R=14.0},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.30},{F1LBS=42.0},{S2INCH=0.340},{F2LBS=47.6},{S3INCH=0.40},{F3LBS=56.0},{SN=12.7},{SNINCH=0.50},{DE=12.70},{B=2.780},{H=2.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RXHG Ø 1/2 - Extra heavy duty die springs
Bill of material
RXHG13-051
CODE
-
RXHG13-051
RXHG13-051
DHINCH
Hole diameter
1/2
인치
DDINCH
Rod diameter
9/32
인치
LOINCH
Free length
2
2
인치
R
Rate /±10%
14.0
14.0
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflection
인치
FXI
Force
0.00
lbs
S1INCH
Deflection for optimum life
0.30
0.30
인치
F1LBS
Force
42.0
42.0
lbs
S2INCH
Deflection for long life
0.340
0.340
인치
F2LBS
Force
47.6
47.6
lbs
S3INCH
Max. operating deflection
0.40
0.40
인치
F3LBS
Force
56.0
56.0
lbs
SNINCH
Max. deflection
0.50
0.50
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D