Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
AK3 NS35-275
Bill of material
73381301
MD01
VAR__MANUID_
73381301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AK3 NS35-275
DESCLONG
Langbeschreibung
Normschiene als Hutschiene 35 x 7,5 mm, Länge 275 mm, inkl. universellen Bodenbefestigungshaltern für alle AK/AK-F 14/28/42/56/70 sowie Plus-Typen und AKi-Leergehäusen<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 275 x 27,5 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902542826
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
73381301
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AK3 NS35-275
EF000010
EV005273
EF000040
27.5
EF000139
EV000283
EF000386
1
EF001438
275
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
-
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.109
LENGTH
275
WIDTH
35
DEPTH
27.5
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D