Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
AK3 FL01
Bill of material
73382101
MD01
VAR__MANUID_
73382101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AK3 FL01
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbauflansch inkl. Flanschverbinder zum Verschließen der Stirnseite bei AK-F Gehäusen, mit Vorprägungen: 1 x M50/M40, 2 x M40/32, 2 x M20<br /><strong>Abmessungen: </strong>79,9 x 266,2 x 40 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902542840
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
73382101
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AK3 FL01
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.183
LENGTH
266.2
WIDTH
79.9
DEPTH
40
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D