Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 20
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
FloodJet® TEK - Boquilla Métrica
Lista de materiales
B1/4TEK-2_m
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
TT
Macho/Hembra
Macho
THD
Tipos de Cuerda
BSPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
EOD
Equiv Diam Orificio
FR02
Flujo a 0.2 bar
FR05
Flujo a 0.5 bar
FR07
Flujo a 0.7 bar
FR15
Flujo a 1.5 bar
FR2
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 2 psi
FR3
Flujo a 3 bar
FR4
Flujo a 4 bar
SA05
Ángulo de Aspersión a 0.5 bar
SA15
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
SA4
Ángulo de Aspersión a 4 bar
LL
L
mm
SS1
S1
mm
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D