Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 20
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
FloodJet® TEK - Ugello Metrico
Lista materiale
B1/4TEK-2_m
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
Pollici
TT
Filetura esterna/interna
Filetura esterna
THD
Filetura
BSPT
CS
Fattore di Portata
MAT
Materiali
EOD
Diam. orifizio equiv.
FR02
Portata a 0.2 bar
FR05
Portata a 0.5 bar
FR07
Portata a 0.7 bar
FR15
Portata a 1.5 bar
FR2
Portata (galloni al minuto) a 2 psi
FR3
Portata a 3 bar
FR4
Portata a 4 bar
SA05
Angolo di spruzzo a 0.5 bar
SA15
Angolo di spruzzo a 1.5 bar
SA4
Angolo di spruzzo a 4 bar
LL
L
mm
SS1
S1
mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D