Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 165
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
D26808-TP - UniJet Flachstrahldüse
Stückliste
D26808-TP11005
ARTNR
Artikel-Nummer
DG
Düsengröße
SPRW
Spritzwinkel
°
MAT
Materialien
D1
Durchmesser
15 mm
H1
Höhe
2 mm
D2
Durchmesser
12.6 mm
H2
Höhe
mm
SW1
Schlüsselweite
mm
SW2
Schlüsselweite
12.5 mm
W1
Winkel
15 °
INFO
Übersicht
INFO PDF
Q1
Volumenstrom bei 3 bar
l/min
Q2
Volumenstrom bei 5 bar
l/min
Q3
Volumenstrom bei 10 bar
l/min
Q4
Volumenstrom bei 15 bar
l/min
Q5
Volumenstrom bei 20 bar
l/min
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D