Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 165
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
D26808-TP - UniJet Tip, fixed 15°
Lista de materiales
D26808-TP11005
ARTNR
Part No.
DG
Nozzle size
SPRW
Angulo de Pulverización
°
MAT
Materiales
D1
Diameter
15 mm
H1
Height
2 mm
D2
Diameter
12.6 mm
H2
Height
mm
SW1
Key width
mm
SW2
Key width
12.5 mm
W1
Angle
15 °
INFO
Overview
INFO PDF
Q1
Flujo a 3 bar
l/min
Q2
Flujo a 5 bar
l/min
Q3
Flujo a 10 bar
l/min
Q4
Flujo a 15 bar
l/min
Q5
Flujo a 20 bar
l/min
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D