IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
B1-1/2HH-SS30250
Spraying Systems
미터법 단위
원형 노즐
협각 원형 노즐
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/narrow_angle_full_cone_nozzles/nozzle_hh_30_m.prj},{NB=B1-1/2HH-SS30250},{PN=B1-1/2HH-SS30250},{SG2=HH-30 Series FullJet®},{CP=nozzle_hh_30_metric.prj},{IC=1-1/2},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=30250},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=9.5},{FRC07=48},{FRC1=57},{FRC15=70},{FRC3=99},{FRC6=140},{FRC7=151},{FRC10=180},{FRC015=221},{FRC020=255},{SA07=22},{SA1=27},{SA3=30},{SA7=30},{BDN=3856},{L=5.55},{S1=1.88},{S2=1.50},{LL=140.97},{SS1=47.75},{SS2=38.10},{NDM=1.90000},{L1=1.87500},{L2=1.00000},{L3=0.75400},{L4=1.51562},{D1=0.87500},{D2=1.71200},{D3=0.37700},{D4=1.25200},{CH=0.03100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
FullJet® HH-30 - 노즐 미터법
BOM
B1-1/2HH-SS30250
PN
부품 번호
B1-1/2HH-SS30250
B1-1/2HH-SS30250
IC
인입구 연결 크기
1-1/2
1-1/2
인치
TT
수/암
수/암
THD
나사산 타입
BSPT
CS
용량 크기
30250
30250
MAT
재질
303 스테인리스 스틸
303 스테인리스 스틸
ODN
오리피스 직경 Nom (mm)
9.5
9.5
FRC07
유량 용량 (lpm) @ 0.7 bar
48
48
FRC1
유량 용량 (lpm) @ 1 bar
57
57
FRC15
유량 용량 (lpm) @ 1.5 bar
70
70
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
99
99
FRC6
유량 용량 (lpm) @ 6 bar
140
140
FRC7
유량 용량 (lpm) @ 7 bar
151
151
FRC10
유량 용량 (lpm) @ 10 bar
180
180
FRC015
유량 용량 (lpm) @ 15 bar
221
221
FRC020
유량 용량 (lpm) @ 20 bar
255
255
SA07
스프레이 각도 @ 0.7 bar
22
SA1
스프레이 각도 @ 1 bar
27
27
SA3
스프레이 각도 @ 3 bar
30
SA7
스프레이 각도 @ 7 bar
30
LL
L
140.97
140.97
mm
SS1
S1
47.75
47.75
mm
SS2
S2
38.10
38.10
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D