Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
FullJet® G/GG-VL - Düse metrisch
Stückliste
B3/8GG-4.9VL
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
3/8 Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
THD
Gewinde
BSPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
Messing
MFP
Größter Freier Querschnitt (mm)
FRC1
Volumenstrom (l/min) bei 1 bar
FRC2
Volumenstrom (l/min) bei 2 bar
FRC3
Volumenstrom (l/min) bei 3 bar
FRC4
Volumenstrom (l/min) bei 4 bar
FRC6
Volumenstrom (l/min) bei 6 bar
FRC7
Volumenstrom (l/min) bei 7 bar
FRC010
Volumenstrom (l/min) bei 10 bar
SA1A
Spritzwinkel bei 100 psi für A
SA1B
Spritzwinkel bei 100 psi für B
SA3A
Spritzwinkel bei 3 bar für A
SA3B
Spritzwinkel bei 3 bar für B
SA7A
Spritzwinkel bei 7 bar für A
SA7B
Spritzwinkel bei 7 bar für B
SA10A
Spritzwinkel bei 10 bar für A
SA10B
Spritzwinkel bei 10 bar für B
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
mm
SS3
S3
mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D