Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
FullJet® G/GG-VL - Buse Métrique
Nomenclature
B3/8GG-4.9VL
PN
Article
IC
Filetage d'admission
3/8 Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
THD
Filetage
BSPT
CS
Indice Débit
MAT
Matières
Laiton
MFP
Max. Passage Libre (mm)
FRC1
Débit (l/min) à 1 bar
FRC2
Débit (l/min) à 2 bar
FRC3
Débit (l/min) à 3 bar
FRC4
Débit (l/min) à 4 bar
FRC6
Débit (l/min) à 6 bar
FRC7
Débit (l/min) à 7 bar
FRC010
Débit (l/min) à 10 bar
SA1A
Angle de Pulvérisation à 1 bar pour A
SA1B
Angle de Pulvérisation à 1 bar pour B
SA3A
Angle de Pulvérisation à 3 bar pour A
SA3B
Angle de Pulvérisation à 3 bar pour B
SA7A
Angle de Pulvérisation à 7 bar pour A
SA7B
Angle de Pulvérisation à 7 bar pour B
SA10A
Angle de Pulvérisation à 10 bar pour A
SA10B
Angle de Pulvérisation à 10 bar pour B
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
mm
SS3
S3
mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D